Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 5-ST-3,5 BD:23-26 - 1703292

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 5, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703292
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
GTIN 4046356647205
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,324 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu