PCB terminal block - PTDA 2,5/ 2-5,0 BK/RD - 1703264

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 2, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: multi-color

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703264
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACCBA -
GTIN 4046356646611
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,492 GRM
Tullitariffinumero 85369010