Printed-circuit board connector - DFK-PC 6-16/ 4-GF-SH-10,16 BK - 1703261

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 76 A, number of positions: 4, pitch: 10.16 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703261
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABEDA -
GTIN 4046356651615
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 23,180 GRM