Printed-circuit board connector - MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 BK P26 AU - 1703233

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Gold, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703233
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFEA -
GTIN 4046356644990
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,072 GRM