Printed-circuit board connector - GMVSTBW 2,5/ 3-ST-7,62BD:LSB-N - 1703227

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703227
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
GTIN 4046356644136
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,496 GRM