Printed-circuit board connector - MVSTBW 2,5/ 8-ST BD:SERD-SB - 1703226

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 8, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Allows connection of two conductors
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703226
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
GTIN 4046356644167
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 17,146 GRM