PCB terminal block - ZFKDSA 2,5-5,08-17 - 1703224

The figure shows the 10-pos. standard item

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 17, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703224
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAACBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356909945
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 20,670 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu