Printed-circuit board connector - MCVW 1,5/ 8-ST-3,5 BD:16-23 - 1703220

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703220
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEBA -
GTIN 4046356644211
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,478 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!