Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 4-ST BKBDWH:11-14 - 1703179

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703179
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356641692
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,565 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu