Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 8-GF-3,81 CP3 - 1703163

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.81 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703163
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAECA -
GTIN 4046356641111
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,960 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!