Printed-circuit board connector - MCD 1,5/ 9-G1F-3,81 CP2,17 - 1703161

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 9, pitch: 3.81 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703161
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEFA -
GTIN 4046356641135
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,943 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu