Printed-circuit board connector - MSTBT 2,5/ 2-ST GY7035 BD-1.1 - 1703139

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: light gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703139
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356639255
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,372 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu