Printed-circuit board connector - FKCS 2,5/10-ST-5,08BKAU2BDWHX2 - 1703133

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 10, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Gold

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703133
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
GTIN 4046356639293
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 16,344 GRM