PCB terminal block - MKDS 1/ 4-3,81 VPE500 - 1703125

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.81 mm, number of positions: 4, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703125
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain AAABAA -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
GTIN 4046356637886
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,018 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu