Printed-circuit board connector - MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 R56 - 1703122

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703122
Pakkausyksikkö 140 pcs
Tuoteavain AAAFEA -
Vähimmäistilausmäärä 140 pcs
GTIN 4046356637749
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,800 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu