PCB terminal block - PTS 1,5/ 5-7,5-H - 1703087

The figure shows the 10-position version

PCB terminal block, nominal current: 16 A, nom. voltage: 630 V, pitch: 7.5 mm, number of positions: 5, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Finger-operated release button for very convenient operation
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Largest possible clamping space in a small component size
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703087
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AACADA -
Luettelosivu Sivu 415 (C_1_2013)
GTIN 4046356635165
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,240 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!