PCB terminal block - ZFKKDSA 1,5C-5,0 L GY - 1703078

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 16 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 1, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703078
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABFA -
GTIN 4046356634212
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,729 GRM
Tullitariffinumero 85369010