PCB terminal block - FRONT 4-H-7,62 - 1703034

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 32 A, nom. voltage: 630 V, pitch: 7.62 mm, number of positions: 1, connection method: Front screw connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703034
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 461 (C_1_2013)
GTIN 4017918023058
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,220 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa BG (Bulgaria)