Printed-circuit board connector - FKCN 2,5/ 3-STF-5,08BKBDWH48VD - 1703022

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703022
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
GTIN 4046356633277
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,541 GRM