MKDSFW 1,5/ 4-3,5 BDQ:4-1 - 1703012

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 12 A, nom. voltage: 160 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 4, connection method: Screw connection, mounting: Soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Stand-offs enable the PCB to be cleaned or sealed
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703012
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
GTIN 4046356873130
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,910 GRM
Tullitariffinumero 85369010