Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 2-ST-3,5 BK BDWH:30,31 - 1702993

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702993
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
GTIN 4046356632904
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,559 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu