PCB terminal block - SMKDSN 1,5/ 4 BDNZ:1-2 - 1702979

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 4, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702979
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
GTIN 4046356631662
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,182 GRM
Tullitariffinumero 85369010