Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 GY7035 - 1702951

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 9, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: light gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702951
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356629331
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,894 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu