Printed-circuit board connector - FKC 2,5/ 2-ST-RF-5,08 BD:+,- - 1702926

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702926
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
GTIN 4046356625203
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,677 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!