Printed-circuit board connector - MVSTBR 2,5/15- 6-ST-10,16V001 - 1702917

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 15, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: light gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702917
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
GTIN 4046356624725
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 20,510 GRM