Printed-circuit board connector - FKC 2,5 HC/ 5-ST PA 1,3,5 - 1702915

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 16 A, number of positions: 5, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702915
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABABA -
GTIN 4046356624114
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,826 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu