Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 GY7035BD1 - 1702880

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: light gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702880
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356621977
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,616 GRM