Printed-circuit board connector - MCVR 1,5/ 4-ST-3,5 YE - 1702864

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: yellow, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702864
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEBA -
GTIN 4046356621502
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,052 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu