Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 5-G-3,5 BU - 1702851

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 5, pitch: 3.5 mm, color: blue, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702851
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAECA -
GTIN 4046356620659
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,195 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu