Printed-circuit board connector - FKCVR 2,5/10-ST-5,08 BU - 1702828

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 10, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: blue, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702828
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBB -
GTIN 4046356620055
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 17,900 GRM