Printed-circuit board connector - MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08 GY7035 - 1702821

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 7, pitch: 5.08 mm, color: light gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702821
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFEA -
GTIN 4046356620161
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,810 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!