Printed-circuit board connector - TSPC 5/ 7-ST-7,62 CP1,5 BD:1-7 - 1702800

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 41 A, number of positions: 7, pitch: 7.62 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702800
Pakkausyksikkö 25 pcs
Tuoteavain AABCCA -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
GTIN 4046356619202
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 58,264 GRM