Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 6-ST BD:3-8SO FS2,5 - 1702789

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 6, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702789
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356619097
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,252 GRM