PCB terminal block - MKKDS 3/ 3-5,08 BD:24-12 - 1702766

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 22 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702766
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAACAA -
GTIN 4046356613804
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,360 GRM
Tullitariffinumero 85369010