Pin strip - PST 1,3/ 6-5,0 GN - 1702739

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 6, pitch: 5 mm, Color: green, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702739
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACLBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356613910
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,126 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu