PCB terminal block - PTSM 0,5/ 6-2,5-H SMDBDVQSOR44 - 1702728

Ei kuvaa käytettävissä

The figure shows the 3-pos. version

PCB terminal block, nominal current: 6 A, nom. voltage: 160 V, pitch: 2.5 mm, number of positions: 6, connection method: Push-in spring connection, mounting: SMD soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • High current carrying capacity of 6 A in very compact dimensions
  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Additional solder anchors reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702728
Pakkausyksikkö 770 pcs
Tuoteavain AACBBA -
Vähimmäistilausmäärä 770 pcs
GTIN 4046356610377
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,069 GRM
Tullitariffinumero 85369010