PCB terminal block - SPT 16/ 3-V-10,0-ZB BK - 1702705

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 76 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 10 mm, number of positions: 3, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Unrestricted 600-V-UL approval thanks to compact zig-zag pinning
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702705
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABEAA -
GTIN 4046356609081
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 23,986 GRM
Tullitariffinumero 85369010