Printed-circuit board connector - PCV 5/ 6-G-7,62 AG - 1702702

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 41 A, number of positions: 6, pitch: 7.62 mm, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702702
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCBA -
GTIN 4046356622868
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,900 GRM