Printed-circuit board connector - SMSTB 2,5/ 2-ST-5,08BDMC:77,78 - 1702660

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702660
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFCA -
GTIN 4046356606738
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,128 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu