Pin strip - PST 1,0/18-3,5 L17 - 1702627

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 18, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702627
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACLAA -
GTIN 4046356610261
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,060 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu