Printed-circuit board connector - SPC 5/ 2-STCL-7,62BDMC:BK,RD - 1702619

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 41 A, number of positions: 2, pitch: 7.62 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702619
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCCA -
GTIN 4046356605694
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,830 GRM