Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 6-GF-3,81 R56 - 1702601

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.81 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702601
Pakkausyksikkö 200 pcs
Tuoteavain AAAEDA -
Vähimmäistilausmäärä 200 pcs
GTIN 4046356598156
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,433 GRM