Printed-circuit board connector - TVFKCL 1,5/ 4-ST YECPLPDTM1-SO - 1702595

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: yellow, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702595
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBB -
GTIN 4046356596619
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,083 GRM