PCB terminal block - PT 2,5/ 5-5,0-H-A - 1702582

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 32 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 5, connection method: Screw connection with wire protector, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702582
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AACACA -
GTIN 4046356594202
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,140 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu