Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 3-ST-3,81GY7035BD14-12 - 1702581

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 3, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: light gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702581
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
GTIN 4046356593014
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,184 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu