Printed-circuit board connector - MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08 BK - 1702576

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Crimp connection, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Inexpensive connection of large quantities of pre-assembled conductors
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702576
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAD -
GTIN 4046356591966
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,195 GRM
Tullitariffinumero 85472000