Printed-circuit board connector - PT 1,5/ 3-PH-3,5-A BD:1-3 - 1702561

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 6 A, number of positions: 3, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702561
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AACFAA -
GTIN 4046356592147
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,940 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu