Printed-circuit board connector - PT 1,5/ 2-PH-5,0 BD:5-6 - 1702498

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702498
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AACFBA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4046356588539
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,396 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu