PCB terminal block - MKKDSN 1,5/ 3-5,08 GY7035H1L - 1702481

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: light gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702481
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
GTIN 4046356593731
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,790 GRM
Tullitariffinumero 85369010