Printed-circuit board connector - IC 2,5/ 4-STF-5,08 GY - 1702450

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702450
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356586641
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,910 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!